封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTW) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R |
LMK00105 的特性
- 5 个低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 输出,频率范围为直流至 200MHz
- 通用输入
- 低电压正射极耦合逻辑 (LVPECL)
- 低压差分信令 (LVDS)
- 主机时钟信号电平 (HCSL)
- 短截线串联端接逻辑 (SSTL)
- LVCMOS 和低电压晶体管-晶体管逻辑电路 (LVTTL)
- 晶体振荡器接口
- 晶振输入频率:10 至 40MHz
- 输出偏斜:6ps
- 附加相位抖动
- 156.25MHz(12kHz 至 20MHz)时为 30fs
- 低传播延迟
- 由 3.3V 或 2.5V 内核电源电压供电运行
- 可调输出电源
- 每组均可选择 1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V
- 24 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装封装 (4.0mm × 4.0mm ×
0.8mm)
应用
- 针对射频拉远单元 (RRU) 应用的 LO 基准分布
- 同步光网络 (SONET),以太网,光纤信道线路接口卡
- 光传输网络
- 千兆无源光网络 (GPON) 光线路终端 (OLT) / 光网络单元 (ONU)
- 服务器和存储局域网络互连
- 医疗成像
- 便携式测试和测量
- 高端 A/V
All trademarks are the property of their respective owners.
LMK00105 的说明
LMK00105 是一款高性能、低噪声 LVCMOS 扇出缓冲器,可通过差分、单端或晶振输入实现五路超低抖动时钟。 LMK00105 支持同步输出使能功能,可确保无毛刺脉冲运行。 这款缓冲器具有超低偏斜、低抖动和高电源抑制比 (PSRR) 等诸多优势,因此非常适合各类网络互连、电信、服务器和存储局域网络互连、RRU LO 基准分布、医疗和测试设备应用。
内核电压可设置为 2.5V 或 3.3V,而输出电压可设置为 1.5V、1.8V、2.5V 或 3.3V。通过引脚编程功能可轻松配置 LMK00105。