封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTV) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
LMK00101 的特性
- 10 个低电压互补金属氧化物半导体/低压晶体管-晶体管逻辑 (LVCMOS/LVTTL) 输出,DC 达到 200MHz
- 通用输入
- 低电压正射极耦合逻辑 (LVPECL)
- 低压差分信令 (LVDS)
- 主机时钟信号电平 (HCSL)
- 短截线串联端接逻辑 (SSTL)
- LVCMOS/LVTTL
- 晶体振荡器接口
- 晶振输入频率:10 至 40MHz
- 输出偏斜:6ps
- 附加相位抖动
- 156.25MHz(12kHz 至 20MHz)时为 30fs
- 低传播延迟
- 内核运行电源电压 3.3V 或 2.5V
- 可调输出电源
- 每组 1.5V,1.8V,2.5V 和 3.3V
- 32 引脚超薄四方扁平无引线封装 (WQFN) 5.0 x 5.0 x 0.8mm
All trademarks are the property of their respective owners.
LMK00101 的说明
LMK00101 是一款高新能、低噪声 LVCMOS 扇出缓冲器,此缓冲器能够从一个差分、单端或晶振输入中分配 10 个超低抖动时钟。 LMK00101 支持针对无毛刺脉冲运行的同步输出使能。 超低偏斜、低抖动和高电源抑制比 (PSRR) 使得这个缓冲器非常适合于多种网络互连,电信,服务器和存储局域网络互连,RRU LO 基准分布,医疗和测试设备应用。
内核电压可被设定为 2.5V 或者 3.3V,而输出电压可被设定为 1.5V,1.8V,2.5V 或者 3.3V。可通过引脚编程轻松地对 LMK00101 进行配置。