封装信息
封装 | 引脚 UQFN (RMS) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LMH5401 的特性
- 增益带宽产品 (GBP):8GHz
- 出色的线性性能:
直流到 2GHz,G = 12dB - 转换率:17,500V/µs
- 二次谐波失真 (HD2) 和三次谐波失真 (HD3) 较低
(1 VPP,200Ω,DE-DE,G = 12dB):- 100MHz:HD2 为 –104dBc,HD3 为 –96dBc
- 200MHz:HD2 为 –95dBc,HD3 为 –92dBc
- 500MHz:HD2 为 –80dBc,HD3 为 –77dBc
- 1GHz:HD2 为 –64dBc,HD3 为 –58dBc
- 二阶互调失真 (IMD2) 和三阶互调失真 (IMD3) 较低
(2 VPP,200Ω,DE-DE,G = 12dB):- 200MHz:IMD2 为 –96dBc,IMD3 为 –95dBc
- 500MHz:IMD2 为 –80dBc,IMD3 为 –83dBc
- 1GHz:IMD2 为 –70dBc,IMD3 为 –63dBc
- 输入电压噪声:1.25 nV/√Hz
- 输入电流噪声:3.5pA/√Hz
- 支持单电源和双电源供电
- 功耗:55mA
- 掉电功能
LMH5401 的说明
LMH5401 器件是一款针对射频 (RF)、中频 (IF) 或高速直流耦合时域 应用。该器件非常适合于直流耦合或交流耦合 应用 。LMH5401 在 SE-DE 或差分到差分 (DE-DE) 模式下工作时产生的二次谐波和三次谐波失真非常低。
此放大器针对 SE-DE 和 DE-DE 系统进行了优化。此器件具有直流到 2GHz 的超高可用带宽。LMH5401 可在广泛的 应用 (如测试与测量、宽带通信以及高速数据采集)中用于在信号链中进行 SE-DE 转换,而无需外部平衡-非平衡变压器。
该器件提供了共模参考输入引脚,以便使放大器输出共模符合 ADC 输入要求。可选电源范围介于 3.3V 和 5V 之间,并且可根据应用要求支持双电源供电。掉电功能还可实现节能。
当器件由 5V 电源供电且达到 275mW 超低功耗时才能实现这一性能等级。该器件采用德州仪器 (TI) 先进的互补 BiCMOS 工艺制成,并且采用节省空间的 UQFN-14 封装以实现更高的性能。