封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTW) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LMH1226 的特性
- 支持 ST-2082-1(12G)、ST-2081-1(6G)、ST-424(3G)、ST-292(HD) 和 ST-259(SD)
- 支持适用于 SMPTE 2022-5/6 的 SFF8431 (SFP+)
- 兼容 DVB-ASI 和 AES10 (MADI)
- 无基准的时钟恢复器锁定至 SMPTE 和 10GbE 速率:11.88Gbps、5.94Gbps、2.97Gbps、1.485Gbps 或经 1.001 分频的子速率、270Mbps 和 10.3125Gbps
- 无基准,锁定迅速
- 输入 1 (IN1) 上具有自适应电路板走线均衡器
- 低功耗:214mW(典型值)
- 省电模式:16mW
- 集成 1:2 扇出输出,具有去加重功能
- 片上环路滤波器和眼图监视器
- 由 2.5V 单电源或片上 1.8V 稳压器供电
- 可通过控制引脚、SPI 或者 SMBus 接口进行配置
- 4mm × 4mm 24 引脚 QFN 封装
- 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
LMH1226 的说明
LMH1226 是一款低功耗双路输出 12G 超高清时钟恢复器。该器件支持高达 11.88Gbps 的 SMPTE 视频速率以及基于 IP 传输的 10GbE 视频,能够应用于 4K/8K 超高清 (UHD) 应用至 RTN。IN1 上的自适应电路板走线均衡器与 SFF-8431 兼容,并且支持 SMPTE 和 10GbE 数据速率。
该时钟恢复器可削弱高频抖动并且提供出色的信号完整性。该器件的高输入抖动容差改善了时序裕度。该时钟恢复器内置有环路滤波器,运行时无需精准的输入基准时钟。非破坏性眼图监视器支持实时测量串行数据,从而简化系统调试并加速电路板调通。
凭借集成的 1:2 扇出,该器件能够灵活输出多种视频信号。输出驱动器提供可编程的去加重功能,用于补偿其输出端的电路板走线损失。LMH1226 的功耗典型值为 214mW。无输入信号时,功耗会进一步降至 16mW。
LMH1226 与 LMH1219 (带有集成时钟恢复器的 12G 超高清电缆均衡器)引脚兼容。