封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTW) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LMH1218 的特性
- 支持 ST-2082(推荐)、ST-2081(推荐)、SMPTE 424M、344M、292M、259M、DVB-ASI、SFF-8431 (SFP+) 和适用于 SMPTE 2022-5/6 的 10GbE 以太网
- 锁定为以下速率:11.88Gbps、5.94Gbps、2.97Gbps、1.485Gbps 或 1.001 分频子速率、DVB-ASI (270Mbps) 和 10GbE (10.3125Gbps)
- 无基准,锁定迅速,涵盖所有支持的或选定的数据速率
- 75Ω 和 100Ω 发送器输出
- 集成了 2:1 复用输入,1:2 解复用/扇出输出
- 基于输入速率检测的自动转换率
- 片上眼图监视器
- 功耗仅 300mW,输入信号丢失时自动断电
- 可通过 SPI 或 SMBus 接口进行编程
- 2.5V 单电源运行
- 小型 4mm × 4mm 24 引脚 WQFN 封装
- 运行温度范围:–40°C 至 +85°C
LMH1218 的说明
LMH1218 是一款具有集成时钟恢复器的低功耗电缆驱动器,可驱动符合 SMPTE-SDI、SMPTE 2022-5/6、10GbE 以太网和 DVB-ASI 标准的串行视频数据。LMH1218 支持高达 11.88Gbps 的数据传输速率,可以在 4K/8K 应用中实现超高清视频 显示。LMH1218 具有 75Ω 和 50Ω 的发送器输出,支持同轴电缆、光纤及 FR-4 PCB 等多种介质选项。
LMH1218 的输入端集成了 2:1 多路复用器,支持在两个视频源之间进行选择,同时可编程均衡器可以补偿印刷电路板损耗,以此延长信号传输距离。该片上时钟恢复器借助宽范围时钟和数据恢复 (CDR) 电路,在无需外部参考时钟和环路滤波器组件的情况下,自动检测并锁定 270Mbps 至 11.88Gbps 的串行数据,从而简化了电路板设计并降低了系统成本。经时钟恢复的串行数据可路由到 75Ω 或 50Ω 发送器输出或同时路由到这两个输出(1 对 2 扇出模式)。输出电压摆幅兼容 SFF-8431 (SFP+)、ST-2082/1(推荐)、SMPTE 424M、344M、292M 以及 259M 标准。
非破坏性眼图监视器支持实时测量串行数据,从而简化系统启动或现场调试过程。LMH1218 可通过 SPI 或 SMBus 接口进行编程。