封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTV) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
LMH0397 的特性
- 带有集成时钟恢复器的用户可配置型自适应电缆均衡器或电缆驱动器
- 支持 ST-424 (3G)、ST-292 (HD) 和 ST-259 (SD)
- 兼容 DVB-ASI 和 AES10 (MADI)
- 集成时钟恢复器锁定为 2.97Gbps、1.485Gbps 或 1.001 分频子速率和 270Mbps 的 SMPTE 速率
- 片上 75Ω 终端和回损补偿网络
- EQ(均衡器)模式:
- 带有集成时钟恢复器的自适应电缆均衡器
- 具有去加重功能的 100Ω 输出驱动器
- 时钟恢复型 75Ω 环通输出
- EQ 模式电缆传输距离
(Belden 1694A,禁用 SDI_OUT):- 2.97Gbps 时为 200m
- 1.485Gbps 时为 300m
- 270Mbps 时为 600m
- CD(电缆驱动器)模式:
- 带有集成时钟恢复器的双路差分输出电缆驱动器
- 自适应 PCB 输入均衡器
- 时钟恢复型 100Ω 环回输出
- 75Ω 输出端的自动预加重和转换率控制
- 75Ω 和 100Ω 输出端的极性反转
- 没有输入信号时自动进入省电工作模式
- 功率耗散:25mW(典型值)
- 通过 ENABLE 引脚进行断电控制
- 2.5V 单电源
- EQ 模式功耗:275mW(典型值)
- CD 模式功耗:290mW(典型值)
- 可通过引脚、SPI 或 SMBus 接口进行编程
- 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
- 5mm × 5mm 32 引脚 WQFN 封装
- 与 LMH1297 引脚兼容,便于轻松升级至 12G-SDI
LMH0397 的说明
LMH0397 是带有集成时钟恢复器的 3G SDI-SDI 75Ω 双向 I/O。此器件可以在输入模式下配置为自适应电缆均衡器,也可以在输出模式下配置为双电缆驱动器,允许系统设计人员灵活地将单个 BNC 用作输入或输出端口,从而简化 HD-SDI 视频硬件设计。集成的时钟恢复器在两种模式下均可锁定到所有支持的高达 2.97Gbps 的 SMPTE 数据速率。此双向 I/O 具有片上 75Ω 终端和回损补偿网络,满足严格的 SMPTE 回损要求。
额外的 75Ω 驱动器输出可让 LMH0397 支持各种系统功能。在 EQ(均衡器)模式下,该第二个 75Ω 驱动器可用作环通输出。在电缆驱动器 (CD) 模式下,该 75Ω 驱动器可用作第二个扇出电缆驱动器。主机侧 100Ω 驱动器也可在 CD 模式下用作环回输出,从而用于监控。
片上时钟恢复器可减弱高频抖动并使用纯净的低抖动时钟完全重新生成数据。此时钟恢复器具有内置环路滤波器,且不需要任何输入参考时钟。LMH0397 还有内部眼图张开度监视器和可编程引脚,以便进行 CDR 锁定指示、输入载波检测或硬件中断,从而支持系统诊断和电路板启动。
LMH0397 由 2.5V 单电源供电运行。该器件采用小尺寸 5mm × 5mm 32 引脚 WQFN 封装。LMH0397 还与 LMH1297 的引脚兼容。