封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RHS) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R |
LMH0376 的特性
- SMPTE ST 424,SMPTE ST 292 和 SMPTE ST 259-C 兼容
- 支持125Mbps,270Mbps,1.4835Gbps, 1.485Gbps,2.967Gbps 和 2.97Gbps 串行数据速率运行
- 在 270Mbps 时支持数字视频广播异步串口 (DVB-ASI),在 125Mbps 时支持多通道音频数字接口 (MADI)
- 100mW 典型功耗 (启用两个输出驱动器时为 145mW)
- 集成型 4:1 复用输入,此输入具有 0-60”FR4 均衡器并且支持每个通道上的独立信号检测
- 两个具有恢复时钟选项的差分、时钟恢复输出
- 输出去加重来补偿高达 40”的 FR4 迹线损耗
- 64 x 64 点眼图张开监视器
- 27MHz 外部基准或无基准运行
- 具有轨到轨输入共模电压的内部端接 100Ω 输入
- 具有可编程输出共模电压和摆动的内部端接 100Ω 低压差分信令 (LVDS) 输出
- 单个 2.5V 电源运行
- 具有器件断电控制的省电模式
- 48 引脚超薄四方扁平无引线封装 (WQFN) (7mm x 7mm)
- 工业温度范围:-40°C 至 +85°C
- 与引脚模式中的 LMH0356 封装兼容
应用范围
- SMPTE ST 424,SMPTE ST 292 和 SMPTE ST 259 串行数字接口
- 广播视频路由器、交换机和信号分配放大器
LMH0376 的说明
具有集成眼图监视器和 4:1 输入多路复用器的 LMH0376 3Gbps HD/SD SDI 低功耗时钟恢复器将串行数字视频数据重新定时为符合 SMPTE ST 424,SMPTE ST 292 和 SMPTE ST 259-C 标准的数据。 时钟恢复器运行在 125Mbps,270 Mbps,1.4835Gbps,1.485 Gbps,2.967 Gbps 和 2.97Gbps 的串行数据速率上。
LMH0376 自动检测进入的数据速率,并且将此数据重定时以抑制累积抖动。 此时钟恢复器将串行数据速率时钟恢复,并可选择将它作为一个输出提供。
LMH0376 包括一个集成 4:1 输入多路复用器,选择四个输入数据流中的一个来进行重定时。 四个输入中的每一个输入有一个能够均衡 0-60” FR4 迹线长度的 FR4 均衡器。 每个输入还包括具有可编程阀值的独立信号检测。
LMH0376 具有两个差分串行数据输出,并且使用户能够从时钟恢复数据、恢复时钟、旁路数据或来自一个独立选中的输入通道的旁路数据之中灵活地选择输出信号。 除了针对灵活对接的可编程共模电压和摆动,此输出驱动器提供针对高达 40”FR4 迹线损耗的可编程去加重。
LMH0376 提供一个用来分析进入信号眼图质量的 64 x 64 点眼图监视器。
LMH0376 支持两个运行模式。 在引脚模式中,LMH0376 的运行状态由控制引脚设定,并且与 LMH0356 时钟恢复器封装兼容。 在 SPI 模式下,一个可选 SPI 串行接口可被用来配置并且监视一个菊花链配置中的多个 LMH0376 器件。