48-pin (RHS) package image

LMH0340SQE/NOPB 正在供货

具有 LVDS 接口的 3G HD/SD DVB-ASI SDI 串行器和驱动器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMH0340SQX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +
LMH0340SQ/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RHS) | 48
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

LMH0340 的特性

  • LVDS Interface to Host FPGA
  • No External VCO or Clock Ref Required
  • Integrated Variable Output Cable Driver
  • 3.3V SMBus Configuration Interface
  • Integrated TXCLK PLL Cleans Clock Noise
  • Small 48-Pin WQFN Package
  • Industrial Temperature range: -40°C to 85°C

Key Specifications

  • Output Compliant With SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 259M-C and DVB-ASI
  • Typical Power Dissipation: 440 mW
  • 30 ps Typical Output Jitter (HD, 3G)

All trademarks are the property of their respective owners.

LMH0340 的说明

The LMH0340/0040/0070/0050 SDI Serializers are part of TI’s family of FPGA-Attach SER/DES products supporting 5-bit LVDS interfaces with FPGAs. An FPGA Host will format data with supplied IP such that the output of the LMH0340 is compliant with the requirements of DVB-ASI, SMPTE 259M-C, SMPTE 292M and SMPTE 424M standards. See for details on which Standards are supported per device.

The interface between the SER (Serializer) and the FPGA consists of a 5 bit wide LVDS data bus, an LVDS clock and an SMBus interface. The LMH0340/0040/0070 SER devices include an integrated cable driver which is fully compliant with all of the SMPTE specifications listed above. The LMH0050 has a CML output driver that can drive a differential transmission line or interface to a cable driver.

The FPGA-Attach SER/DES family is supported by a suite of IP which allows the design engineer to quickly develop video applications using the SER/DES products. The SER is packaged in a physically small 48-pin WQFN package.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMH0340SQX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +
LMH0340SQ/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息