LMH0024
The LMH0024 SMPTE 259M / 344M adaptive cable equalizer is a monolithic integrated circuit for equalizing data transmitted over cable (or any media with similar dispersive loss characteristics). The equalizer operates over a wide range of data rates from 125 Mbps to 540 Mbps and supports SMPTE 259M and SMPTE 344M.
The LMH0024 implements DC restoration to correctly handle pathological data conditions. DC restoration can be bypassed for low data rate applications. The equalizer is flexible in allowing either single-ended or differential input drive.
Additional features include a mute pin which can be used to manually mute the output and a cable length indicator which determines the amount of cable being equalized.
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMH0024 3.3V SMPTE 259M / 344M Adaptive Cable Equalizer 数据表 (Rev. F) | 2011年 5月 16日 | |||
| 选择指南 | Broadcast and Professional Video Interface Solutions (Rev. E) | 2017年 4月 5日 | ||||
| 应用手册 | AN-1943 Understanding Serial Digital Video Bit Rates (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
| 应用手册 | AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B) | 2013年 4月 26日 | ||||
| 应用手册 | AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
| 设计指南 | 适用于 Xilinx FPGA 的模拟器件 解决方案指南 | 2012年 4月 24日 | ||||
| 应用手册 | High-Speed Board Layout Challenges in FPGA/SDI Sub-Systems | 2009年 11月 12日 | ||||
| 设计指南 | Broadcast Video Owner's Manual | 2006年 11月 17日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。