8-pin (D) package image

LMH0002MAX/NOPB 正在供货

SMPTE 292M / 259M 串行数字电缆驱动器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMH0002MA/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 95 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

LMH0002 的特性

  • SMPTE 292M, SMPTE 344M and SMPTE 259M Compliant
  • Supports DVB-ASI at 270 Mbps
  • Data Rates to 1.485 Gbps
  • Differential Input
  • 75Ω Differential Output
  • Selectable Slew Rate
  • Adjustable Output Amplitude
  • Single 3.3V Supply Operation
  • Operating Temperature Range: Commercial 0°C to +70°C (LMH0002MA) or Industrial −40°C to +85°C (LMH0002TMA and LMH0002SQ)
  • Typical Power Consumption: 125 mW in SD Mode and 149 mW in HD Mode
  • 8–pin SOIC or 16–pin WQFN Package
  • Replaces the GS1528, GS1528A, or GS1578A

All trademarks are the property of their respective owners.

LMH0002 的说明

The LMH0002 SMPTE 292M / 259M serial digital cable driver is a monolithic, high-speed cable driver designed for use in SMPTE 292M / 259M serial digital video and ITU-T G.703 serial digital data transmission applications. The LMH0002 drives 75Ω transmission lines (Belden 8281, Belden 1694A or equivalent) at data rates up to 1.485 Gbps.

The LMH0002 provides two selectable slew rates for SMPTE 259M and SMPTE 292M compliance. The output voltage swing is adjustable via a single external resistor.

The LMH0002 is powered from a single 3.3V supply. Power consumption is typically 125 mW in SD mode and 149 mW in HD mode. The LMH0002 is available in an 8-pin SOIC or 16-pin WQFN package.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMH0002MA/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 95 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息