LMC7101AIM5/NOPB image

LMC7101AIM5/NOPB 最晚可采购期限

单通道、15.5V、1.1MHz 运算放大器

open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMC7101AIM5X/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN | NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R

LMC7101 的特性

  • 微型 5 引脚 SOT-23 封装可节省空间 - 典型的电路布局所占用的空间是 8 引脚 SOIC 设计的一半
  • 可在 2.7V、3V、5V、15V 电源电压下确保实现额定规格参数
  • 5V 下的电源电流典型值为 0.5mA
  • 5V 下的总谐波失真典型值为 0.01%
  • 增益带宽为 1MHz
  • 与常用的 LMC6482 和 LMC6484 类似
  • 轨至轨输入和输出
  • 温度范围为 –40°C 至 125°C
    (LMC7101Q-Q1)

LMC7101 的说明

LMC7101 器件是一款采用节省空间的 5 引脚 SOT-23 微型封装的高性能 CMOS 运算放大器。这使得 LMC7101 非常适合空间和重量关键型设计。性能与 LMC6482 和 LMC6484 类型的单个放大器类似,具有轨至轨输入和输出、高开环增益、低失真和低电源电流。

微型封装的主要优点在小型便携式电子设备(如手机、寻呼机、笔记本电脑、个人数字助理和 PCMCIA 卡)等应用中体现最为明显。可以将微型放大器放置在板上需要它们的地方,从而简化板布局。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMC7101AIM5X/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息