LM95071CIMFX

不推荐用于新设计

具有 SPI 接口的 ±1°C 温度传感器 | DBV | 5 | -40 to 150

等同于: LM95071CIMFX.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
LM95071CIMFX 不推荐用于新设计
open-in-new 比较替代产品

功能优于比较器件,可直接替换。

LM95071CIMFX/NOPB 正在供货 具有 SPI 接口的 ±1°C 温度传感器 | DBV | 5 | -40 to 150

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM95071CIMF 不推荐用于新设计
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS No
REACH Affected
引脚镀层/焊球材料 SnPb
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 LM95071 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 150
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

LM95071 的特性

  • 小型 SOT-23 封装可节省空间
  • 关断模式可在两次读取温度期间节省电能
  • 工作温度范围:−40°C 至 +150°C
  • SPI 和 MICROWIRE 总线接口
  • 主要规格:
    • 电源电压:2.4V 至 5.5V
    • 电源电流:
      • 工作电流:280µA(典型值)
      • 关断电流:6µA(典型值)
    • 温度精度:
      • 0°C 至 70°C ±1°C(最大值)
      • −40°C 至 150°C ±2°C(最大值)
    • 温度分辨率:0.03125°C

LM95071 的说明

LM95071 是一款低功耗、高分辨率数字温度传感器,具有 SPI 和 MICROWIRE 兼容接口,采用 5 引脚 SOT-23 封装。主机可随时查询 LM95071 以读取温度。它的工作电流低,非常适合低功耗至关重要的系统。

LM95071 具有 13 位带符号温度分辨率(0.03125°C/LSB),工作温度范围为 −40°C 至 +150°C。

LM95071 的电源电压范围为 2.4V 至 5.5V,转换速率快、电源电流低以及 SPI 接口简单,因此广泛适用于各种 应用。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM95071CIMF 不推荐用于新设计
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +