8-pin (DGK) package image

LM8272MMX/NOPB 正在供货

双通道、24V、13MHz 运算放大器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM8272MM/NOPB 最晚可采购期限 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,500 | LARGE T&R

LM8272 的特性

    (VS = 12V, TA = 25°C, Typical values unless
    specified).

  • GBWP 15MHz
  • Wide supply voltage range 2.5 V to 24 V
  • Slew rate 15 V/µs
  • Supply current/channel 0.95 mA
  • Cap load tolerance Unlimited
  • Output short circuit current ±13 0mA
  • Output current (1 V from rails) ±65 mA
  • Input common mode voltage 0.3 V beyond rails
  • Input voltage noise 15 nV/√Hz
  • Input current noise 1.4 pA/√Hz

LM8272 的说明

The LM8272 is a Rail-to-Rail input and output Op Amp which can operate with a wide supply voltage range. This device has high output current drive, greater than Rail-to-Rail input common mode voltage range, and unlimited capacitive load drive capability, while requiring only 0.95mA/channel supply current. It is specifically designed to handle the requirements of flat panel TFT panel VCOM driver applications as well as being suitable for other low power and medium speed applications which require ease of use and enhanced performance over existing devices.

Greater than Rail-to-Rail input common mode voltage range with 50 dB of Common Mode Rejection allows high side and low side sensing among many applications without concerns for exceeding the range and with no compromise in accuracy. An exceptionally wide operating supply voltage range of 2.5 V to 24 V removes any concerns over functionality under extreme conditions and offers flexibility of use in multitude of applications. In addition, most device parameters are insensitive to power supply variations. This design enhancement is yet another step in simplifying its usage.

The LM8272 is offered in the 8-pin VSSOP package.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM8272MM/NOPB 最晚可采购期限 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息