LM71CIMF

不推荐用于新设计

具有 SPI 接口的 ±1.5°C 温度传感器 | DBV | 5

等同于: LM71CIMF.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
LM71CIMF 不推荐用于新设计
open-in-new 比较替代产品

功能优于比较器件,可直接替换。

LM71CIMFX/NOPB 正在供货 具有 SPI 接口的 ±1.5°C 温度传感器 | DBV | 5 | -40 to 150 Lead-free version

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS No
REACH Affected
引脚镀层/焊球材料 SnPb
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 LM71 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R

LM71 的特性

  • LM71Q 符合 AEC-Q100 0 级标准并且采用汽车级工艺流程制造
  • 5 引脚 SOT-23 封装或 6 引脚无后拉 WSON 封装
  • 在 −40°C 至 +150°C 整个温度范围内正常工作
  • SPI 和 MICROWIRE 总线接口
  • 主要规格:
    • 电源电压:2.65V 至 5.5V
    • 电源电流
      • 工作电流:300µA(典型值)
      • 550µA(最大值)
    • 温度精度
      • −10°C 至 +65°C:±1.5°C(最大值)
      • −40°C 至 150°C:+3/− 2°C(最大值)
    • 温度分辨率:31.25m°C

LM71 的说明

LM71 是一款低功耗、高分辨率数字温度传感器,具有 SPI 和 MICROWIRE 兼容接口,采用 5 引脚 SOT-23 或 6 引脚 WSON(无后拉)封装。主机可随时查询 LM71 以读取温度。其低工作电流在低功耗至关重要的系统中很有用。

LM71 具有 13 位加号温度分辨率(每 LSB 0.03125°C),工作温度范围为 −40°C 至 +150°C。

LM71 的 2.65V 至 5.5V 电源电压范围、快速转换速率、低电源电流和简单 SPI 接口使其成为各种应用的理想 之选。LM71Q 仅采用 5 引线 SOT-23 封装。