封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
LM6171 的特性
- 除非另有说明,否则为典型值
- 易于使用的电压反馈拓扑
- 极高压摆率:3600 V/µs
- 宽单位增益带宽积:76 MHz
- A V = +2 时的 −3dB 频率:75MHz
- 低电源电流:2.5mA
- 高 CMRR:110dB
- 高开环增益:90dB
- 指定的 ±15V 和 ±5V 工作电压
LM6171 的说明
LM6171 是一款高速、单位增益稳定的电压反馈放大器。LM6171 提供 3600V/µs 的高压摆率和 100MHz 的单位增益带宽,同时仅消耗 2.5mA 的电源电流。LM6171 具有非常令人印象深刻的交流和直流性能,这对于高速信号处理和视频应用来说是一个巨大的优势。
±15V 电源允许较大的信号摆幅,并提供更大的动态范围和信噪比 (SNR)。LM6171 具有高输出电流驱动、低无杂散动态范围 (SFDR) 和总谐波失真 (THD),是模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 系统的理想选择。LM6171 的额定工作电压为 ±5V,适用于便携式应用。