LM6171AIM/NOPB image

LM6171AIM/NOPB 最晚可采购期限

高速、低功耗、低失真电压反馈放大器

open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM6171AIMX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 95 | TUBE

LM6171 的特性

  • 除非另有说明,否则为典型值
  • 易于使用的电压反馈拓扑
  • 极高压摆率:3600 V/µs
  • 宽单位增益带宽积:76 MHz
  • A V = +2 时的 −3dB 频率:75MHz
  • 低电源电流:2.5mA
  • 高 CMRR:110dB
  • 高开环增益:90dB
  • 指定的 ±15V 和 ±5V 工作电压

LM6171 的说明

LM6171 是一款高速、单位增益稳定的电压反馈放大器。LM6171 提供 3600V/µs 的高压摆率和 100MHz 的单位增益带宽,同时仅消耗 2.5mA 的电源电流。LM6171 具有非常令人印象深刻的交流和直流性能,这对于高速信号处理和视频应用来说是一个巨大的优势。

±15V 电源允许较大的信号摆幅,并提供更大的动态范围和信噪比 (SNR)。LM6171 具有高输出电流驱动、低无杂散动态范围 (SFDR) 和总谐波失真 (THD),是模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 系统的理想选择。LM6171 的额定工作电压为 ±5V,适用于便携式应用。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM6171AIMX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息