封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-23 (DBZ) | 3 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LM60 的特性
- 行业标准级传感器增益/偏移:
- 6.25mV/°C,0°C 下 424mV
- LM60B 温度精度:
- 25°C 时:±2°C(最大值)
- -25°C 到 +125°C 时(旧芯片)和 -40°C 到 +125°C(新芯片)时:±3°C(最大值)
- LM60C 温度精度:
- 25°C 时:±3°C(最大值)
- −40°C 至 +125°C 时:±4°C(最大值)
- 宽电源电压范围:2.7V 至 10V
- 25°C 时的静态电流:110µA (最大值/旧芯片)和 70µA(最大值/新芯片)
- 可用封装选项:
- SOT-23(3 引脚)
- TO-92(3 引脚、直引线)
- TO-92 (3 引脚、成型引线)
- 非线性度:±0.8°C(最大值)
- 输出直流阻抗:120Ω/800Ω(典型值/最大值)
- 适用于远程应用
LM60 的说明
LM60 器件是一种精密集成电路温度传感器,可在 2.7V 至 10V 单电源供电时检测 -40°C 至 +125°C 的温度范围。该器件的输出电压是与摄氏温度 (6.25mV/°C) 成线性比例,并具有 424mV 的直流偏移量。该偏移量允许在无需负电源的情况下即可读取负温度。对于 −40°C 至 +125°C 的温度范围,此器件的额定输出电压范围介于 174mV 至 1205mV 之间。该器件经过校准,在室温下的精度为 ±2°C,在全温度范围内的精度为 ±3°C。其中旧芯片的温度范围为 −25°C 至 +125°C,新芯片的温度范围为 −40°C 至 +125°C。
该器件的线性输出、424mV 偏移量和工厂校准简化了在单电源环境中读取负温度所需的外部电路。由于器件的静态电流小于 110µA(旧芯片)和 70µA(新芯片),因此在 SOT-23 封装中,在静止空气中的自发热被限制在非常低的 0.1°C。该器件本身就具备关断功能,因为其固有的低功耗特性使得该器件可直接通过许多逻辑门的输出供电。