LM50BIM3/NOPB 已停产

具有 10mV/°C 增益的 ±2°C 模拟输出温度传感器

已停产 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM50BIM3X/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBZ) | 3
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R

LM50 的特性

  • LM50-Q1 is AEC-Q100 Grade 1 Qualified and is Manufactured on an Automotive Grade Flow
  • Calibrated Directly in Degrees Celsius (Centigrade)
  • Linear + 10 mV/°C Scale Factor
  • ±2°C Accuracy Specified at 25°C
  • Specified for Full –40° to 125°C range
  • Suitable for Remote Applications
  • Low Cost Due to Wafer-Level Trimming
  • Operates from 4.5 V to 10 V
  • Less than 130-µA Current Drain
  • Low Self-Heating: Less than 0.2°C in Still A
  • Nonlinearity Less than 0.8°C Over Temp
  • UL Recognized Component

LM50 的说明

The LM50 and LM50-Q1 devices are precision integrated-circuit temperature sensors that can sense a –40°C to 125°C temperature range using a single positive supply. The output voltage of the device is linearly proportional to temperature (10 mV/°C) and has a DC offset of 500 mV. The offset allows reading negative temperatures without the need for a negative supply.

The ideal output voltage of the LM50 or LM50-Q1 ranges from 100 mV to 1.75 V for a –40°C to 125°C temperature range. The LM50 and LM50-Q1 do not require any external calibration or trimming to provide accuracies of ±3°C at room temperature and ±4°C over the full –40°C to 125°C temperature range. Trimming and calibration of the LM50 and LM50-Q1 at the wafer level assure low cost and high accuracy. The linear output, 500 mV offset, and factory calibration of the LM50 and LM50-Q1 simplify the circuitry requirements in a single supply environment where reading negative temperatures is necessary. Because the quiescent current of the LM50 and LM50-Q1 is less than 130 µA, self-heating is limited to a very low 0.2°C in still air.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM50BIM3X/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息