产品详情

Number of channels 4 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 1.3 Vs (max) (V) 28 Vs (min) (V) 2 Rating Catalog Iq per channel (typ) (mA) 0.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 20 Rail-to-rail In to V- Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input bias current (±) (max) (nA) 500 VICR (max) (V) 26.5 VICR (min) (V) 0
Number of channels 4 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 1.3 Vs (max) (V) 28 Vs (min) (V) 2 Rating Catalog Iq per channel (typ) (mA) 0.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 20 Rail-to-rail In to V- Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input bias current (±) (max) (nA) 500 VICR (max) (V) 26.5 VICR (min) (V) 0
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6

  • 单电源或双电源

  • 宽电源电压范围。..2V 至 28V
  • 不受电源电压影响的低漏极电源电流。..0.8mA(典型值)
  • 低输入偏置电流。..25nA(典型值)
  • 低输入失调电流。..3nA(典型值)
  • 低输入失调电压。..3mV(典型值)
  • 共模输入电压范围包括接地
  • 差分输入电压范围等于最大额定电源电压:±28V
  • 低输出饱和电压
  • 输出与 TTL、MOS 和 CMOS 兼容
  • 有关更宽的温度范围、请参阅 LM2901
  • 对于单通道版本,请参阅 TL331
  • 对于双通道版本,请参阅 LM393LM2903

  • 单电源或双电源

  • 宽电源电压范围。..2V 至 28V
  • 不受电源电压影响的低漏极电源电流。..0.8mA(典型值)
  • 低输入偏置电流。..25nA(典型值)
  • 低输入失调电流。..3nA(典型值)
  • 低输入失调电压。..3mV(典型值)
  • 共模输入电压范围包括接地
  • 差分输入电压范围等于最大额定电源电压:±28V
  • 低输出饱和电压
  • 输出与 TTL、MOS 和 CMOS 兼容
  • 有关更宽的温度范围、请参阅 LM2901
  • 对于单通道版本,请参阅 TL331
  • 对于双通道版本,请参阅 LM393LM2903

该器件由四个独立的电压比较器组成,这些比较器可在宽电压范围内由单电源供电运行。如果两个电源的电压差处于 2V 至 28V 范围内且 VCC 比输入共模电压至少高 1.5V,那么也可以使用双电源。漏极电流不受电源电压的影响。可将输出连接到其它集电极开路输出,以实现有线 AND 关联。

该器件由四个独立的电压比较器组成,这些比较器可在宽电压范围内由单电源供电运行。如果两个电源的电压差处于 2V 至 28V 范围内且 VCC 比输入共模电压至少高 1.5V,那么也可以使用双电源。漏极电流不受电源电压的影响。可将输出连接到其它集电极开路输出,以实现有线 AND 关联。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM3302 四路差分比较器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 5月 5日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
仿真模型

LM3302 PSpice Model

SLCJ013.ZIP (0 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (N) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频