封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSC) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R |
LM10011 的特性
- 1.0% 输出电流精度(0°C 至 100°C)
- 1.25% 输出电流精度(-40℃ 至 125℃)
- 输入电压范围:2.97V 至 5.5V
- 引脚可选 VID 格式(6 位或 4 位)
- 16 种可选的启动电流
- 精密使能端支持自定义 UVLO
- SON-10 3mm × 3mm 封装尺寸、0.5mm 间距
- 封装与 LM10010 兼容
应用
- 宽带、网络互联及无线通信
- 笔记本电源解决方案
- 便携式仪器
- 电池供电类设备
- 为具有 6 位或 4 位 4 引脚 VID 接口的数字负载供电
All trademarks are the property of their respective owners.
LM10011 的说明
LM10011 是一款用于控制直流/直流 (DC/DC) 转换器输出电压的精密数字可编程器件。 LM10011 输出的直流电流与 6 位或 4 位输入字成正比。 通过将 IDAC_OUT 引脚连接至稳压器的反馈节点,可以将稳压器输出电压调整为用户设置的范围和分辨率。 随着输入字递增计数,根据转换器中反馈电阻的值适当调高输出电压。
可通过外部电阻来编程 IDAC_OUT 引脚的启动电流,以覆盖 0 至 56.4µA 电流范围(分辨率为 4 位)。 MODE 引脚允许通过 4 位并行 VID 接口或 6 位接口(包含高 3 位和低 3 位 VID 代码)对器件进行编程。 LM10011 专用于针对 VID(电压识别)应用编程各类德州仪器 (TI) DC/DC 转换器。