封装信息
封装 | 引脚 TO-CAN (LMC) | 8 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 500 | OTHER |
LF412-N-MIL 的特性
- 内部修整偏移电压:1mV(最大值)
- 输入偏移电压漂移:7µV/°C(典型值)
- 低输入偏置电流:50pA
- 低输入噪声电流:0.01pA/√Hz
- 宽增益带宽:3MHz(最小值)
- 高转换率:10V/µs(最小值)
- 低电源电流:1.8mA/放大器
- 高输入阻抗:1012Ω
- 低总谐波失真:≤ 0.02%
- 低 1/f 噪声转角点:50Hz
- 0.01% 精度的快速趋稳时间:2µs
LF412-N-MIL 的说明
这些器件是低成本、高速度的 JFET 输入运算放大器,具有极低的输入偏移电压和输入偏移电压漂移。它们需要低电源电流,但能够保持较大的增益带宽乘积和快速的转换速率。此外,匹配良好的高电压 JFET 输入器件可提供极低的输入偏置和偏移电流。LF412-N-MIL 双引脚与 LM1558 兼容,使设计人员能够立即升级现有设计的整体性能。
这些放大器可用于多种 应用, 如高速积分器、快速 D/A 转换器、采样和保持电路,以及许多其他需要低输入偏移电压和漂移、低输入偏置电流、高输入阻抗、高转换速率和宽带宽。