封装信息
封装 | 引脚 FCCSP (ABL) | 161 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 176 | JEDEC TRAY (10+1) |
IWR1843 的特性
- FMCW 收发器
- 集成 PLL、发送器、接收器、基带和 ADC
- 76GHz 至 81GHz 的覆盖范围,具有 4GHz 的可用带宽
- 四个接收通道
- 三个发送通道
- 基于分数 N PLL 的超精确线性调频脉冲引擎
- TX 功率:12dBm
- 内置校准和自检 (监控)
- 基于 Arm Cortex-R4F 的无线电控制系统
- 内置固件 (ROM)
- 针对工艺和温度进行自校准的系统
- 用于 FMCW 信号处理的 C674x DSP
- 片上存储器:2MB
- 用于物体跟踪和分类和接口控制的 Cortex-R4F 微控制器
- 支持自主模式(从 QSPI 闪存加载用户应用)
- 集成外设
- 具有 ECC 的内部存储器
- 主机接口
- CAN 和 CAN-FD
- 为用户应用提供的其他接口
- 多达 6 个 ADC 通道
- 多达 2 个 SPI 通道
- 多达 2 个 UART
- I2C
- GPIO
- 用于原始 ADC 数据和调试仪表的双通道 LVDS 接口
-
符合功能安全标准
- 专为功能安全应用开发
- 文档有助于使 IEC 61508 功能安全系统设计符合 SIL-3 级标准
- 硬件完整性高达 SIL-2 级
- 安全相关认证
- 经 TUV SUD 进行 IEC 61508 认证达到 SIL 2 级
- 器件高级特性
- 嵌入式自监控,无需使用主机处理器
- 复基带架构
- 嵌入式干扰检测功能
- 发送路径中的可编程相位旋转器,用于实现波束形成
- 电源管理
- 内置 LDO 网络,可增强 PSRR
- I/O 支持双电压 3.3V/1.8V
- 时钟源
- 支持频率为 40MHz 的外部振荡器
- 支持外部驱动、频率为 40MHz 的时钟(方波/正弦波)
- 支持 40MHz 晶体与负载电容器相连接
- 轻松的硬件设计
- 0.65mm 间距、161 引脚 10.4mm × 10.4mm 覆晶 BGA 封装,可实现轻松组装和低成本 PCB 设计
- 小尺寸解决方案
- 运行条件
- 结温范围:–40°C 至 105°C
IWR1843 的说明
IWR1843 器件是一款能够在 76 至 81GHz 频带中运行且基于 FMCW 雷达技术的集成式单芯片毫米波传感器,具有高达 4GHz 的连续线性调频脉冲。该器件采用德州仪器 (TI) 的低功耗 45nm RFCMOS 工艺制造,能采用超小型封装实现出色的集成度。IWR1843 是适用于工业应用(如楼宇自动化、工厂自动化、无人机、物料处理、交通监控和监视)中的低功耗、自监控、超精确雷达系统的理想解决方案。
IWR1843 器件是一种自包含单芯片解决方案,能够简化 76 至 81GHz 频带中的毫米波传感器实施。IWR1843 包含一个具有内置 PLL 和 ADC 转换器的单片实施 3TX、4RX 系统。IWR1843 还集成了 DSP 子系统,该子系统包含 TI 用于雷达信号处理的高性能 C674x DSP。该器件包含一个基于 ARM R4F 的处理器子系统,该子系统负责前端配置、控制和校准。简单编程模型更改可支持各种传感器实施,并且能够进行动态重新配置,从而实现多模式传感器。硬件加速器区块 (HWA) 可执行雷达处理,并且有助于以更高级的算法在 DSP 上节省 MIPS。此外,该器件作为完整的平台解决方案进行提供,其中包括 TI 参考设计、软件驱动程序、示例配置、API 指南、培训以及用户文档。