161-pin (ABL) package image

IWR1443FQAGABL 正在供货

集成 MCU 和硬件加速器的 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

IWR1443FQAGABLR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:5A991B6B

封装信息

封装 | 引脚 FCCSP (ABL) | 161
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 176 | JEDEC TRAY (10+1)

IWR1443 的特性

  • FMCW 收发器
    • 集成式 PLL、发送器、接收器、基带和 A2D
    • 76 至 81GHz 覆盖范围,具有 4GHz 的连续带宽
    • 四个接收通道
    • 三个发送通道(可以同时使用两个通道)
    • 基于分数 N PLL 的超精确线性调频脉冲引擎
    • TX 功率:12dBm
    • RX 噪声系数:
      • 14dB(76 至 77GHz)
      • 15dB(77 至 81GHz)
    • 1MHz 时的相位噪声:
      • –95dBc/Hz(76 至 77GHz)
      • –93dBc/Hz(77 至 81GHz)
  • 内置的校准和自检
    • ARM® Cortex®基于 ARM® Cortex®-R4F 的无线电控制系统
    • 内置的固件 (ROM)
    • 针对频率和温度进行自校准的系统
  • 适用于嵌入式用户应用的片上可编程内核
    • 计时频率为 200MHz 的集成 Cortex®-R4F 微控制器
    • 片上引导加载程序支持自主模式(从 QSPI 闪存加载用户应用)
    • 集成外设
      • 具有 ECC 的内部存储器
      • 雷达硬件加速器(FFT、对数幅度计算等)
      • 集成计时器(看门狗以及多达四个 32 位计时器或两个 64 位计时器)
      • I2C(支持主模式和从模式)
      • 两个 SPI 端口
      • CAN 端口
      • 多达六个通用 ADC 端口
  • 支持分布式 应用
  • 主机接口
    • 通过 SPI 与外部处理器进行控制连接
    • 通过 MIPI D-PHY 和 CSI2 V1.1 与外部处理器进行数据连接
    • 用于故障报告的中断
  • IWR1443 高级 特性
    • 嵌入式自监控,无需使用主机处理器
    • 复基带架构
    • 嵌入式干扰检测功能
  • 电源管理
    • 内置的 LDO 网络,可增强 PSRR
    • I/O 支持双电压 3.3V/1.8V
  • 时钟源
    • 支持频率为 40MHz 的外部振荡器
    • 支持外部驱动、频率为 40MHz 的时钟(方波/正弦波)
  • 轻松的硬件设计
    • 0.65mm 间距、161 引脚 10.4mm × 10.4mm 覆晶 BGA 封装,可实现轻松组装和低成本 PCB 设计
    • 小尺寸解决方案
  • 运行条件
    • 结温范围:–40°C 至 105°C

IWR1443 的说明

IWR1443 器件是一款能够在 76 至 81GHz 频带中运行且基于 FMCW 雷达技术的集成式单芯片毫米波传感器,具有高达 4GHz 的连续线性调频脉冲。该器件采用 TI 的低功耗 45nm RFCMOS 工艺进行构建,并且此解决方案在极小的封装中实现了前所未有的集成度。IWR1443 是适用于工业 应用 (如楼宇自动化、工厂自动化、无人机、物料处理、交通监控和监视)中的低功耗、自监控、超精确雷达系统的理想解决方案。

IWR1443 器件是一种自包含单芯片解决方案,能够简化 76 至 81GHz 频带中的毫米波传感器实施。IWR1443 包含一个具有内置 PLL 和模数转换器的单片实施 3TX、4RX 系统。该器件包含一个支持复数 FFT 和 CFAR 检测且完全可配置的硬件加速器。此外,该器件还包含两个基于 ARM R4F 的处理器子系统:一个处理器子系统用于主控制和其他算法;另一个处理器子系统负责前端配置、控制和校准。简单编程模型更改可支持各种传感器实施,并且能够进行动态重新配置,从而实现多模式传感器。此外,该器件作为完整的平台解决方案进行提供,该解决方案包括硬件参考设计、软件驱动程序、样例配置、API 指南、培训以及用户文档。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

IWR1443FQAGABLR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息