16-pin (DWE) package image

ISOW7840DWE 正在供货

具有集成电源的四通道、4/0、增强型数字隔离器

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ISOW7840DWER 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SO-MOD (DWE) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 40 | TUBE

ISOW7840 的特性

  • 100 Mbps 数据速率
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 在 1 kVRMS 工作电压下预计寿命超过 100 年
    • 隔离等级高达 5000 VRMS
    • 浪涌抗扰度高达 10 kVPK
    • ±100 kV/µs 最低 CMTI
  • 集成式高效直流/直流转换器与片上变压器
  • 3V 至 5.5V 宽电源电压范围
  • 5V 或 3.3V 稳压输出
  • 高达 0.65W 的输出功率
  • 5V 至 5V;5V 至 3.3V:可用负载电流 ≥ 130 mA
  • 3.3V 至 3.3V:可用负载电流 ≥ 75 mA
  • 3.3V 至 5 V:可用负载电流 ≥ 40 mA
  • 软启动可限制浪涌电流
  • 过载和短路保护
  • 热关断
  • 默认输出:高电平低电平选项
  • 低传播延迟:13 ns(典型值,5V 电源)
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 在整个隔离栅具有 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护
    • 低辐射
  • 16 引脚宽体 SOIC 封装
  • 工作温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN V VDE V 0884-11:2017-01 标准的 7071VPK 增强型隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
    • 符合 IEC 60950-1、IEC 62368-1 和 IEC 60601-1 终端设备标准的 CSA 认证
    • 符合 GB4943.1-2011 标准的 CQC 认证
    • 符合 EN 60950-1 和 EN 61010-1 标准的 TUV 认证

ISOW7840 的说明

ISOW784x 是一系列具有集成式高效电源转换器的高性能四通道增强型数字 隔离器。集成式直流/直流转换器高效运行,提供最高可达 650 mW 的隔离式电源,可按各种输入和输出电压进行配置。因此, 得益于这些器件,空间受限的隔离式设计将不再需要单独的隔离式电源。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ISOW7840DWER 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息