封装信息
封装 | 引脚 SO-MOD (DWE) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 40 | TUBE |
ISOW7821 的特性
- 集成高效直流/直流转换器与片上变压器
- 100Mbps 数据速率
- 稳健可靠的隔离栅:
- 在 1kVRMS 工作电压下,预计寿命超过 100 年
- 高达 5000V 的 RMS 隔离额定值
- 高达 10kVPK 的浪涌保护能力
- ±100kV/µs 最低 CMTI
- 3V 至 5.5V 宽输入电源电压范围
- 5V 或 3.3V 稳压输出
- 高达 0.65W 的输出功率
- 5V 至 5V;5V 至 3.3V:提供的负载电流 ≥ 130mA
- 3.3V 至 3.3V:提供的负载电流 ≥ 75mA
- 限制浪涌电流的软启动
- 过载保护和短路保护
- 热关断
- 默认输出:高电平和低电平选项
- 低传播延迟:典型值为 13ns(由 5V 电源供电)
- 优异的电磁兼容性 (EMC)
- 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
- ±8kV IEC 61000-4-2 跨隔离栅接触放电保护
- 低辐射
- 16 引脚宽体小外形尺寸集成电路 (SOIC) 封装
- 扩展温度范围:-40°C 至 +125°C
- 安全相关认证:
- 符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01 标准的 7071VPK 增强型隔离
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
- 获得 CSA 认证,符合 IEC 60950-1、IEC 62368-1 和 IEC 60601-1 终端设备标准
- 符合 GB4943.1-2011 的 CQC 认证
- 符合 EN 60950-1、EN62368-1 和 EN 61010-1 的 TUV 认证
ISOW7821 的说明
ISOW7821 器件是具有集成式高效电源转换器的高性能、双通道增强型数字隔离器。集成式直流/直流转换器高效运行,提供高达 650mW 的隔离式电源,可配置为各种输入和输出电压。因此,空间受限的隔离设计凭借该器件无需单独使用隔离式电源。
ISOW7821 器件可提供高电磁抗扰度和低辐射,同时能够隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O。信号隔离通道具有由二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离的逻辑输入和输出缓冲器,而电源隔离使用片上变压器,以薄膜聚合物作为绝缘材料。提供各种正向和反向通道配置。如果输入信号丢失,则默认输出对于 ISOW7821 器件为高电平,对于具有 F 后缀的器件为低电平(请参阅器件 具有)。
这些器件有助于防止数据总线或者其他电路上的噪声电流进入本地接地并干扰或损坏敏感电路。凭借创新型芯片设计和布局技术,ISOW7821 器件的电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级 ESD、EFT 和浪涌问题并符合辐射标准。电源转换器效率较高,允许在较高的环境温度下工作。ISOW7821 器件采用 16 引脚 SOIC 宽体 (SOIC-WB) DWE 封装。