封装信息
封装 | 引脚 SOIC (DWW) | 16 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
ISO7821LLS 的特性
- 符合 TIA/EIA-644-A LVDS 标准
- 信号传输速率:50Mbps 至 150Mbps
- 针对直流均衡数据进行了优化
- 宽电源电压范围:3V 至 5.5V
- 宽温度范围:-55°C 至 125°C
- 低功耗:电流典型值为 10.3mA/通道(150Mbps 时)
- 低传播延迟:17ns(典型值)
- 行业领先的 CMTI(最小值):±100kV/μs
- 优异的电磁兼容性 (EMC)
- 系统级静电放电 (ESD)、瞬态放电 (EFT) 以及抗浪涌保护
- 低辐射
- 隔离栅寿命:> 40 年
- SOIC-16 宽体 (DW) 和超宽体 (DWW) 封装选项
- 可承受的隔离浪涌电压高达 12800 VPK
- 安全相关认证:
- 符合 DIN V VDE V 0884–10 (VDE V 0884–10): 2006–12 标准的 8000 VPK 增强型隔离
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5700 VRMS 隔离
- CSA 组件验收通知 5A,IEC 60950-1 和 IEC 60601-1 终端设备标准
- 符合 EN 61010-1 和 EN 60950-1 标准的 TUV 认证
- 符合 GB4943.1–2011 标准的 CQC 认证
- 已通过所有认证
应用
- 电机控制
- 测试和测量
- 工业自动化
- 医疗设备
- 通信系统
All trademarks are the property of their respective owners.
ISO7821LLS 的说明
ISO7821LLS 器件是一款高性能、隔离式双 LVDS 缓冲器,隔离电压为 8000 VPK。在隔离 LVDS 总线信号时,该器件可提供高电磁抗扰度,辐射较低,并且具有低功耗特性。各隔离通道具有一个 LVDS 接收和传输缓冲器。ISO7821LLS 器件的定时性能针对与通信系统结合使用进行了优化。通信采用通过内部失真校正方案实现的直流均衡数据流。
ISO7821LLS 器件有一条正向通道和一条反向通道。
凭借创新的芯片设计和布线技术,ISO7821LLS 器件的电磁兼容性得到了显著增强,从而可确保提供系统级 ESD、EFT 和浪涌保护并符合辐射标准。
ISO7821LLS 器件采用 16 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 宽体 (DW) 和超宽体 (DWW) 封装。