16-pin (DW) package image

ISO7820DWR 正在供货

高隔离额定值、双通道、2/0、增强型数字隔离器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ISO7820DW 正在供货
包装数量 | 包装 40 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DW) | 16
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

ISO7820 的特性

  • 信号传输速率:高达 100Mbps
  • 宽电源范围:2.25V 至 5.5V
  • 2.25V 至 5.5V 电平转换
  • 宽温度范围:–55°C 至 125°C
  • 低功耗,每通道电流典型值为 1.7mA(1Mbps 时)
  • 低传播延迟:典型值 11ns
    (5V 电源供电时)
  • 行业领先的 CMTI:±100kV/μs
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
  • 系统级静电放电 (ESD)、瞬态放电 (EFT) 以及抗浪涌保护
  • 低辐射
  • 隔离隔栅寿命:> 25 年
  • 宽体 (DW) 小外形尺寸集成电路 (SOIC)-16 封装
  • 安全及管理批准:中的安全及管理批准列表
    • 8000 VPK VIOTM 和 2121 VPK VIORM 增强型隔离,符合 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12 标准
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5.7kVRMS 隔离
    • CSA 组件接受通知 5A,IEC 60950-1、IEC 60601-1 和 IEC 61010-1 终端设备标准
    • 符合 GB4943.1-2011 的 CQC 认证

应用范围

  • 工业自动化
  • 电机控制
  • 电源
  • 太阳能逆变器
  • 医疗设备
  • 混合动力电动汽车

ISO7820 的说明

ISO7820 是一款高性能双通道数字隔离器,隔离电压高达 8000 VPK。 该器件已通过符合 VDE、CSA 和 CQC 标准的增强型隔离认证。 在隔离 CMOS 或者 LVCMOS 数字 I/O 时,该隔离器可提供高电磁抗扰度和低辐射,且具有低功耗特性。 每个隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅分离开来。 ISO7820 具有两个正向通道,但没有反向通道。 如果出现输入功率或信号丢失,ISO7820 器件默认输出“高”电平,ISO7820F 器件默认输出“低”电平。 更多详细信息与隔离式电源一起使用时,此器件可防止数据总线或者其它电路上的噪音电流进入本地接地,以及干扰或损坏敏感电路。 凭借创新的芯片设计和布线技术,ISO7820 的电磁兼容性得到了显著增强,从而可确保提供系统级 ESD、EFT 和浪涌保护并符合辐射标准。 ISO7820 采用 16 引脚 SOIC 宽体 (DW) 封装。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ISO7820DW 正在供货
包装数量 | 包装 40 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息