封装信息
封装 | 引脚 SOIC (DW) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
ISO7421E-Q1 的特性
- 适用于汽车电子 应用
- 下列性能符合 AEC-Q100 标准:
- 器件温度 1 级:–40°C 至 +125°C 的环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 H3A
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4
- 传播延迟低于 20ns
- 低功耗
- 安全及管理批准:
- 符合 VDE 标准的 4242VPK 隔离,符合 UL 1577 标准的 2.5kVrms 隔离,通过 IEC 60950-1 和 IEC 61010-1 终端设备标准验证的 CSA
- 50kV/µs 瞬态抗扰度典型值
- 工作电压和逻辑电平范围为 3.3V 至 5V
ISO7421E-Q1 的说明
ISO7421E-Q1 可提供符合 UL 标准、持续时间为 1 分钟的高达 2.5KVrms 的双电隔离。 这个数字隔离器在一个双向配置中有两个隔离通道。每个隔离通道都有一个由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅分开的逻辑输入和输出缓冲器。与隔离电源配合使用,这些器件可防止数据总线或者其它电路上的噪声电流进入本地接地并且干扰或损坏敏感电路。
此器件有 TTL 输入阈值并要求两个电源电压,3.3V 或者 5V,或者二者的任意组合。当由一个 3.3V 电源供电时,所有输入为 5V 耐压。
请注意:ISO7421E-Q50 额定信号传输速率高达 50Mbps。由于它们的快速响应时间,在大多数情况下,这些器件还将发送带有更短脉冲宽度的数据。如果需要,设计人员应该增加外部滤波来去除输入脉冲持续时间 < 20ns 的寄生信号。