封装信息
封装 | 引脚 SOIC (DW) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 40 | TUBE |
ISO7330-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 分类等级 3A
- 器件充电器件模型 (CDM) 分类等级 C6
- 信号传输速率:25Mbps
- 输入时使用集成噪声滤波器
- 默认输出和选项
- 低功耗:每通道的 ICC 典型值(1Mbps 时):
- ISO7330-Q1:1mA(5V 电源),
0.8mA(3.3V 电源) - ISO7331-Q1:1.4mA(5V 电源),
1mA(3.3V 电源)
- ISO7330-Q1:1mA(5V 电源),
- 低传播延迟:典型值 32ns
(5V 电源) - 可由 3.3V 和 5V 电源供电
- 3.3V 和 5V 电平转换
- 70kV/μs 瞬态抗扰度,
典型值(5V 电源) - 优异的电磁兼容性 (EMC)
- 系统级静电放电 (ESD)、瞬态放电 (EFT) 以及抗浪涌保护
- 低辐射
- 宽体小外形尺寸集成电路 (SOIC)-16 封装
- 隔离隔栅寿命:> 25 年
- 安全及管理批准:
- 符合 DIN V VDE V 0884-10 和 DIN EN 61010-1 标准的 4242 VPK 隔离部分)
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 3000 VRMS 隔离
- CSA 组件验收通知 5A,IEC 60950-1 和 IEC 61010-1 终端设备标准
- 已通过符合 GB4943.1-2011 的 CQC 认证
应用
- 在下列使用中的光电耦合器替代产品:
- 工业用 FieldBus
- ProfiBus
- ModBus
- DeviceNet 数据总线
- 伺服控制接口
- 电机控制
- 电源
- 电池组
- 工业用 FieldBus
All trademarks are the property of their respective owners.
ISO7330-Q1 的说明
ISO733x-Q1 系列器件可提供符合 UL 1577 标准的长达 1 分钟且高达 3000 VRMS 的电流隔离,以及符合 VDE V 0884-10 标准的 4242 VPK 隔离。 这些器件具有三个隔离通道,其逻辑输入和输出缓冲器由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅分离开来。
ISO7330-Q1 具有三个同向通道,而 ISO7331-Q1 具有两个正向通道和一个反向通道。 如果出现输入功率或信号损失,默认输出电平(器件的订购部件号带有后缀 )或电平(器件的订购部件号不带后缀 )。更多详细信息,请参见 Device Functional Modes 部分。
与隔离式电源一起使用时,这些器件有助于防止数据总线或者其他电路上的噪声电流进入本地接地或对敏感电路造成干扰或损坏。 ISO733x-Q1 系列器件已针对恶劣工业环境集成了噪声滤波器。在此类环境下,器件的输入引脚上可能会出现短噪声脉冲。 ISO733x-Q1 系列器件具有晶体管-晶体管逻辑电路 (TTL) 输入阈值,工作电压范围为 3V 到 5.5V。 凭借创新的芯片设计和布线技术,ISO733x-Q1 系列器件的电磁兼容性得到了显著增强,可确保提供系统级 ESD、EFT 和浪涌保护并符合辐射标准。