封装信息
封装 | 引脚 SOIC (DW) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
ISO1176T 的特性
- 符合或超出 EN 50170 和 TIA/EIA-485 的要求
- 信号传输速率高达 40Mbps
- 使用集成变压器驱动器轻松进行隔离式电源设计
- 效率典型值 > 60% (I LOAD = 100mA),参阅 SLUU471
- 差分输出超过 2.1V(54Ω 负载)
- 低总线电容:10pF(最大值)
- 针对总线开路、短路及空闲状态的失效防护接收器
- 50kV/µs 瞬态抗扰度,典型值
- 安全及管理批准
- 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 4242V PK 基本绝缘
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 2500V RMS 隔离
- CSA 60950-1 和 CSA 61010-1 标准
ISO1176T 的说明
ISO1176T 是一款隔离式差分线路收发器,集成有用于为隔离变压器提供初级电压的振荡器输出。由于接地环路断开,该器件能够在大得多的共模电压范围内运行,非常适合于远距离传输线路。
经测试,该器件的对称隔离栅可在总线收发器和逻辑电平接口之间提供符合 VDE 标准且长达 60 秒的 4242V PK 隔离。
电隔离差分总线收发器是集成电路,旨在实现多点总线传输线路上的双向数据通信。该收发器将电隔离差分线路驱动器和差分输入线路接收器相结合。驱动器在 ISODE 引脚(引脚 10)上具有高电平有效使能和隔离式使能状态输出,有助于控制方向。驱动器差分输出端和接收器差分输入端在内部连接以形成差分输入/输出 (I/O) 总线端口,该端口用于在禁用驱动器或 V CC2 = 0 时为总线提供最小负载。
所有带连线的 I/O 都容易遭受来自各种信号源的电瞬态噪声。这些瞬态噪声如果具有足够的幅度和持续时间,就有可能导致收发器和/或邻近的敏感电路受到损坏。ISO1176T 可显著降低数据损坏和成本高昂的控制电路损坏风险。
该器件可在 –40°C 至 85°C 的环境温度范围内运行。