封装信息
封装 | 引脚 SOIC (DWV) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 64 | TUBE |
ISO1042 的特性
- 符合 ISO 11898-2:2016 和 ISO 11898-5:2007 物理层标准
- 支持经典的最高 1Mbps CAN 和最高 5Mbps FD(灵活数据速率)
- 低环路延迟:152ns
- 保护 功能
- 直流总线故障保护电压:±70V
- 总线引脚的 HBM ESD 容差:±16kV
- 驱动器显性超时 (TXD DTO)
- VCC1 和 VCC2 欠压保护
- 共模电压范围:±30V
- 未上电时的理想无源、高阻抗总线终端
- 高 CMTI:100kV/µs
- VCC1 电压范围:1.71V 至 5.5V
- 支持连接到 CAN 控制器的 1.8V、2.5V、3.3V 和 5.0V 逻辑接口
- VCC2 电压范围:4.5V 至 5.5V
- 优异的电磁兼容性 (EMC)
- 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
- 低辐射
- 环境温度范围:–40°C 至 +125°C
- 16-SOIC 和 8-SOIC 封装选项
- 可用的汽车版本:ISO1042-Q1
- 安全相关认证:
- 符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01 标准的 7071VPK VIOTM 和 1500VPK VIORM(增强型和基本型选项)
- UL 1577 标准下,长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
- IEC 60950-1、IEC 60601-1 和 EN 61010-1 认证
- CQC、TUV 和 CSA 认证
ISO1042 的说明
ISO1042 器件是一款符合 ISO11898-2 (2016) 标准规格的电隔离控制器局域网 (CAN) 收发器。ISO1042 器件提供 ±70V 直流总线故障保护功能和 ±30V 共模电压范围。该器件在 CAN FD 模式下最高支持 5Mbps 数据速率,与经典 CAN 相比可实现更为快速的载荷传输。该器件采用二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅,可承受 5000VRMS 的电压和 1060VRMS 的工作电压。电磁兼容性得到了显著增强,可实现系统级 ESD、EFT 和浪涌并符合辐射标准。与隔离式电源一起使用,此器件可抵御高电压冲击,并防止总线的噪声电流进入本地接地。ISO1042 器件可用于基础型和增强型隔离(请参阅 增强型和基础型隔离选项)。ISO1042 器件支持 –40°C 至 +125°C 的宽环境温度范围。该器件可采用 SOIC-16 (DW) 和更为小巧的 SOIC-8 (DWV) 封装。