8-pin (DWV) package image

ISO1042QDWVRQ1 正在供货

具有 70V 总线故障保护功能和灵活数据速率的汽车类隔离式 CAN 收发器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ISO1042QDWVQ1 正在供货
包装数量 | 包装 64 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DWV) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R

ISO1042-Q1 的特性

  • AEC Q100 标准:符合汽车应用要求
  • 1 级:–40°C 至 +125°C 环境温度
  • 提供功能安全
  • 符合 ISO 11898-2:2016 物理层标准
  • 支持经典的最高 1Mbps CAN 和最高 5Mbps FD(灵活数据速率)
  • 低环路延迟:152ns
  • 保护特性
    • 直流总线故障保护电压:±70V
    • 总线引脚的 HBM ESD 容差:±16kV
    • 驱动器显性超时 (TXD DTO)
    • V CC1 和 V CC2 欠压保护
  • 共模电压范围:±30V
  • 未上电时的理想无源、高阻抗总线终端
  • 高 CMTI:100kV/µs
  • V CC1 电压范围:1.71V 至 5.5V
    • 支持连接到 CAN 控制器的 1.8V、2.5V、3.3V 和 5.0V 逻辑接口
  • V CC2 电压范围:4.5V 至 5.5V
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 低辐射
  • 16-SOIC 和 8-SOIC 封装选项
  • 提供工业版本:ISO1042
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01 标准的 7071V PK V IOTM 和 1500V PK V IORM(增强型和基本型选项)
    • UL 1577 标准下,长达 1 分钟的 5000V RMS 隔离
    • CQC、TUV 和 CSA 认证

ISO1042-Q1 的说明

ISO1042 -Q1 器件是一款符合 ISO11898-2 (2016) 标准规格的电隔离控制器局域网 (CAN) 收发器。ISO1042 -Q1 器件提供 ±70V 直流母线故障保护功能和 ±30V 共模电压范围。该器件在 CAN FD 模式下最高支持 5Mbps 数据速率,与经典 CAN 相比可实现更为快速的载荷传输。该器件采用二氧化硅 (SiO 2) 绝缘隔栅,可承受 5000V RMS 的电压和 1060V RMS 的工作电压。电磁兼容性得到了显著增强,可实现系统级 ESD、EFT 和浪涌并符合辐射标准。与隔离式电源一起使用,此器件可抵御高电压冲击,并防止总线的噪声电流进入本地接地。ISO1042 -Q1 器件提供基础型和增强型隔离(请参阅 增强型和基础型隔离选项)。ISO1042 -Q1 器件支持 –40°C 至 +125°C 的宽环境温度范围,该器件采用 SOIC-16 (DW) 封装和较小的 SOIC-8 (DWV) 封装。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ISO1042QDWVQ1 正在供货
包装数量 | 包装 64 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息