INA849DR

正在供货

超低噪声 (1nV/√Hz)、高速(28MHz、35V/μs)、精密 (35μV) 仪表放大器 | D | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: INA849DR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

INA849 的特性

  • 超低噪声:1nV/√Hz 输入电压噪声(典型值)
  • 精密超级 ß 输入性能:
    • 低失调电压:35µV(最大值)
    • 低失调电压漂移:0.4µV/°C(最大值)
    • 低输入偏置电流:20nA(最大值)
    • 低增益漂移:G = 1 时,为 5ppm/°C(最大值)
  • 带宽:28MHz (G = 1)、8MHz (G = 100)
  • 压摆率:35V/µs
  • 共模抑制比:在最大增益下,为 120dB(最小值)
  • 电源电压范围:
    • 单电源:8V 至 36V
    • 双电源:±4V 至 ±18V
  • 额定温度范围: –40°C 至 +125°C
  • 封装:8 引脚 SOIC 和 VSSOP

INA849 的说明

INA849 是一款超低噪声仪表放大器,经优化可在高分辨率系统中实现更高精度,并可在宽范围的单电源或双电源电压下工作。由于采用了超级 ß 输入晶体管,该器件的输入偏置电流显著低于竞争产品。先进的制造工艺实现了极低的电压噪声、输入失调电压和失调电压漂移。

精确匹配的集成电阻器可在整个输入共模范围内提供 92dB (G = 1) 的高共模抑制比。可通过单个外部电阻器在 1 到 10,000 范围内设置任意增益。INA849 的电流反馈拓扑以更高的增益提供宽带宽,从而实现快速移动的超小信号。例如,该器件在 G=100 时提供 8MHz 的带宽,在 G=1 时提供 28MHz 的带宽,具有达 0.4µs 的快速建立时间 (0.01%),用于直接驱动高分辨率模数转换器 (ADC)。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息