封装信息
封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDF) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
INA350 的特性
- 非常适合具有尺寸、成本和功耗意识的设计
- 可选增益选项
- G = 10 或 G = 20 (INA350ABS)
- G = 30 或 G = 50 (INA350CDS)
- 节省空间的超小型封装选项
- 10 引脚 X2QFN (RUG) – 3mm 2
- 8 引脚 WSON (DSG) – 4mm 2
- 8 引脚 SOT23-THN (DDF) – 4.64mm 2
- 针对 10 位至 14 位系统的优化性能
- CMRR:所有增益均为 95dB(典型值)
- 失调电压:所有增益均为 0.2mV(典型值)
- 增益误差(典型值):
- G = 10 时为 0.05%;G = 20 时为 0.06%
- G = 30 时为 0.075%;G = 50 时为 0.082%
- 带宽:G = 10 时为 100kHz(典型值)
- 驱动 500pF,过冲小于 20%(典型值)
- 优化的静态电流:100µA(典型值)
- 适用于功耗敏感型应用的关断选项
- 电源电压范围:1.8V (±0.9V) 至 5.5V (±2.75V)
- 额定温度范围:–40°C 至 125°C
INA350 的说明
INA350 是一款可选增益仪表放大器,提供四种增益选项,涵盖采用小型封装的 INA350ABS 和 INA350CDS 型号。INA350ABS 具有 10 或 20 的增益选项,INA350CDS 具有 30 或 50 的增益选项。可以通过切换增益选择 (GS) 引脚来选择这些增益选项。INA350 是桥式传感以及差分至单端转换应用的理想选择。
INA350 采用精密匹配的集成电阻器构建而成,无需使用精密或高度匹配的外部电阻器,从而节省了物料清单 (BOM) 成本、贴片机器处理成本和布板空间。该器件直接连接到低速 10 位至 14 位模数转换器 (ADC),非常适合替换使用商品放大器和分立式电阻器构建的仪表放大器的分立式实施。
INA350 的设计采用三放大器架构,能够更好地提供性能。它在所有增益选项中实现了 85 dB 的最小 CMRR 和 0.6% 的最大增益误差,以及 1.2 mV 的最大失调电压,而仅消耗 125 µA 的最大静态电流。它有一个集成关断选项,可在空闲时关闭放大器,从而在电池供电应用中进一步节省电能。