INA330AIDGST

正在供货

用于温度控制的热敏电阻信号放大器 | DGS | 10 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: INA330AIDGST.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAuAg
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

INA330 的特性

  • OPTIMIZED FOR PRECISION 10k THERMISTOR APPLICATIONS
    • LOW OFFSET OVER TEMPERATURE:
         0.009°C Temperature Error, –40°C to +85°C
    • EXCELLENT LONG-TERM STABILITY
    • VERY LOW 1/f NOISE: (0.01Hz to 10Hz)
         (Peak-to-Peak Equivalent to 0.0001°C)
  • WIDE OUTPUT SWING: Within 10mV of Rails
  • SUPPLY RANGE: Single +2.7V to +5.5V
  • microPACKAGE: MSOP-10
  • REQUIRES ONLY ONE PRECISION RESISTOR
  • APPLICATIONS
    • THERMISTOR-BASED TEMPERATURE CONTROLLERS FOR OPTICAL NETWORKING
    • HIGH ACCURACY FOR TEC APPLICATIONS
    • LASER TEMPERATURE CONTROL

INA330 的说明

The INA330 is a precision amplifier designed for thermoelectric cooler (TEC) control in optical networking applications. It is optimized for use in 10k thermistor-based temperature controllers. The INA330 provides thermistor excitation and generates an output voltage proportional to the difference in resistances applied to the inputs. It uses only one precision resistor plus the thermistor, thus providing an alternative to the traditional bridge circuit. This new topology eliminates the need for two precision resistors while maintaining excellent accuracy for temperature control applications.

An excitation voltage is applied to the thermistor (RTHERM) and precision resistor (RSET), creating currents I1 and I2. The current conveyor circuit produces an output current, I0, equal to I1 – I2, which flows through the external gain-setting resistor. A buffered voltage output proportional to I0 is also provided.

The INA330 offers excellent long-term stability, and very low 1/f noise throughout the life of the product. The low offset results in a 0.009°C temperature error from –40°C to +85°C. It comes in MSOP-10 packaging and operates with supply voltages from +2.7V to +5.5V. It is specified over the industrial temperature range, –40°C to +85°C, with operation from –40°C to +125°C.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息