封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGV) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
INA3221 的特性
- 可感测的总线电压范围为 0V 至 26V
- 报告并联和总线电压
- 高精度:
- 偏移电压:±80µV(最大值)
- 增益误差:0.25%(最大值)
- 可配置取平均选项
- 四个可编程地址
- 可编程报警和警告输出
- 电源运行范围:2.7V 至 5.5V
应用
- 计算机
- 电源管理
- 电信设备
- 电池充电器
- 电源
- 测试设备
All trademarks are the property of their respective owners.
INA3221 的说明
INA3221 是一款三通道、高侧电流和总线电压监视器,具有一个兼容 I2C 和 SMBUS 的接口。INA3221 不仅能够监视分流压降和总线电源电压,还针对这些信号提供有可编程的转换时间和平均值计算模式。INA3221 提供关键报警和警告报警,用于检测每条通道上可编程的多种超范围情况。
INA3221 感测总线(电压在 0V 至 +26V 范围内变化)上的电流。此器件由 2.7V 至 5.5V 单电源供电,电源电流消耗为 350μA(典型值)。INA3221 的额定运行温度范围为 -40°C 至 +125°C。兼容 I2C 和 SMBUS 的接口 具有 四个可编程地址。