14-pin (PW) package image

INA302A2IPW

已停产

具有双比较器的 36V、双向、550kHz、4V/µs 高精度电流检测放大器 | PW | 14 | -40 to 125

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
INA302A2IPW 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相似。

INA303A2IPWR 正在供货 具有窗口比较器的 36V、双向、550kHz、4V/µs 高精度电流检测放大器 | PW | 14 | -40 to 125
INA301A2IDGKR 正在供货 具有比较器的 36V、550kHz、4V/µs 高精度电流传感放大器 | DGK | 8 | -40 to 125

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA302A2IPWR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 INA302 信息

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 90 | TUBE

INA302 的特性

  • 宽共模输入范围:–0.1V 至 +36V
  • 双比较器输出:
    • INA302:两个独立的超限警报
    • INA303:窗口比较器
    • 阈值电平单独设置
    • 比较器 1 警报响应:1µs
    • 比较器 2 可调延迟:2µs 至 10s
    • 具有独立锁存控制模式的开漏极输出
  • 高精度放大器:
    • 失调电压:30µV(最大值,A3 版本)
    • 失调电压漂移:0.5µV/°C(最大值)
    • 增益误差:0.15%(最大值,A3 版本)
    • 增益误差漂移:10ppm/°C
  • 可用放大器增益:
    • INA302A1、INA303A1:20V/V
    • INA302A2、INA303A2:50V/V
    • INA302A3、INA303A3:100V/V

INA302 的说明

INA302 和 INA303 (INA30x) 器件具有一个高共模、双向、电流检测放大器和两个高速比较器,用于检测超出范围的电流状况。INA302 比较器配置为检测和响应过流状况。INA303 比较器在窗口配置中配置为响应过流和欠流状况。这些器件使用外部限位设置电阻器,对每个比较器设置都具有可调限位阈值范围。这些电流分流监控器可在独立于电源的 –0.1V 至 36V 共模电压范围内测量差动电压信号。

开漏极警报输出可配置为在透明模式(输出状态与输入状态保持一致)或锁存模式(警报输出在锁存复位时清除)下运行。比较器 1 的警报响应时间小于 1µs,而比较器 2 的警报响应时间通过外部电容器进行设置,范围介于 2µs 至 10s 之间。

这些器件由单个 2.7V 至 5.5V 电源供电,消耗的最大电源电流为 950µA。这些器件具有 –40°C 至 +125°C 的扩展额定工作温度范围,并且采用 14 引脚 TSSOP 封装。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA302A2IPWR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息