封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
INA296A 的特性
- 宽共模电压:
- 工作电压:-5V 至 110V
- 可承受电压:-20V 至 120V
- 双向运行
- 较高的小信号带宽:1.1MHz(在所有增益下)
- 压摆率:8V/µs
- 阶跃响应稳定时间为 1%:1µs
- 出色的共模抑制比 (CMRR):166dB
- 精度:
- 增益误差(最大值)
- 版本 A:±0.01%,±1ppm/°C 温漂
- 版本 B:±0.1%,±5ppm/°C 温漂
- 失调电压(最大值)
- 版本 A:±10µV,±0.1µV/°C 温漂
- 版本 B:±150µV,±0.5µV/°C 温漂
- 增益误差(最大值)
- 可用增益:
- INA296A1、INA296B1:10 V/V
- INA296A2、INA296B2:20 V/V
- INA296A3、INA296B3:50 V/V
- INA296A4、INA296B4:100 V/V
- INA296A5、INA296B5:200 V/V
- 封装选项:SOT23-8、VSSOP-8、SOIC-8、
INA296A 的说明
INA296x 是一款超精密双向电流检测放大器,可在 -5V 至 110V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降,与电源电压无关。该器件在低失调电压(±10µV,最大值)、较小增益误差(±0.01%,最大值)和高直流 CMRR(典型值为 166dB)等特性的综合作用下,可实现高精度电流测量。INA296x 拥有 1.1MHz 的高信号带宽和快速稳定时间,不仅适用于高压双向直流电流测量,还适用于高速应用(例如,瞬态检测和快速过流保护)。
INA296x 由 2.7V 至 20V 的单电源供电,消耗 2.5mA 的电源电流。INA296x 有五个增益选项:10V/V、20V/V、50V/V、100V/V 和 200V/V。运用多个增益选项,可实现在可用的分流电阻值和宽输出动态范围要求之间进行优化。
INA296x 的额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。