封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
INA281-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:-40°C 至 +125°C,TA
- 提供功能安全
- 宽共模电压:
- 工作电压:−4V 至 +110V
- 可承受电压:-20V 至 +120V
- 出色的共模抑制比 (CMRR):
- 120dB DC CMRR
- 65dB AC CMRR(50kHz 时)
- 精度:
- 增益:
- 增益误差:±0.5%(最大值)
- 增益漂移:±20ppm/°C(最大值)
- 失调电压:
- 失调电压:±55µV(典型值)
- 温漂±0.1µV/°C(典型值)
- 增益:
- 可用增益:
- INA281A1-Q1、INA281B1-Q1:20V/V
- INA281A2-Q1、INA281B2-Q1:50V/V
- INA281A3-Q1、INA281B3-Q1:100V/V
- INA281A4-Q1、INA281B4-Q1:200V/V
- INA281A5-Q1、INA281B5-Q1:500V/V
- 高带宽:1.3MHz
- 压摆率:2.5V/µs
- 静态电流:1.5mA
INA281-Q1 的说明
INA281-Q1 是一款高精度电流感应放大器,,在 –4V 至 110V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降。负共模电压允许器件的工作电压低于接地电压,从而可在半桥应用中精确测量再循环电流。低失调电压、小增益误差和高直流 CMRR 的组合可实现高精度的电流测量。INA281-Q1 凭借 1.3MHz 的高带宽和 65dB(50kHz 时)的交流 CMRR,不仅适用于直流电流测量,还适用于高速应用(例如,快速过流保护)。
INA281-Q1 由 2.7V 至 20V 的单电源供电,电源电流为 1.5mA。INA281-Q1 提供五个增益选项:20V/V、50V/V、100V/V、200V/V 和 500V/V。这些增益选项可以满足宽动态范围电流检测应用。
INA281-Q1 的额定工作温度范围为 -40 °C 至 +125 °C,并且采用节省空间且配备两种引脚型号的 SOT-23 封装。