5-pin (DCK) package image

INA280A4QDCKRQ1 正在供货

采用小型 (SC-70) 封装且符合 AEC-Q100 标准的 2.7V 至 120V、1.1MHz 电流检测放大器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

INA280-Q1 的特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:-40°C 至 +125°C,TA
  • 提供功能安全
  • 宽共模电压:
    • 工作电压:2.7V 至 120V
    • 可承受电压:-20V 至 +122V
  • 出色的共模抑制比 (CMRR):
    • 120dB 直流(最小值)
    • 85dB 交流(50kHz 时)
  • 精度
    • 增益:
      • 增益误差:±0.5%(最大值)
      • 增益漂移:±20ppm/°C(最大值)
    • 失调电压:
      • 失调电压:±150µV(最大值)
      • 温漂:±1µV/°C(最大值)
  • 可用增益:
    • INA280A1 -Q1:20V/V
    • INA280A2 -Q1:50V/V
    • INA280A3 -Q1:100V/V
    • INA280A4 -Q1:200V/V
    • INA280A5 -Q1:500V/V
  • 高带宽:1.1MHz
  • 压摆率:2V/µs
  • 静态电流:370µA

INA280-Q1 的说明

INA280-Q1 是一款电流检测放大器,可在 2.7V 至 120V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降。它采用节省空间的 SC-70 封装,PCB 的空间占用仅为 2.0mm × 2.1mm。该器件在 ±150µV(最大值)的超低失调电压、±0.5%(最大值)的小增益误差和 140dB(典型值)的高直流 CMRR 等特性的综合作用下,可实现精确的电流测量。 INA280-Q1 凭借 1.1MHz(增益为 20V/V)的高带宽和 85dB(50kHz 时)的交流 CMRR,不仅适用于直流电流测量,还适用于高速应用(例如,快速过流保护)。

INA280-Q1 由 2.7V 至 20V 单电源供电,消耗的电源电流为 370µA(典型值)。 INA280-Q1 器件具有五种增益选项:20V/V、50V/V、100V/V、200V/V 和 500V/V。 INA280-Q1 的低失调电压和低温漂可在工作温度范围(−40°C 至 +125°C)内实现精确电流检测。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息