封装信息
封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
INA280-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:-40°C 至 +125°C,TA
- 提供功能安全
- 宽共模电压:
- 工作电压:2.7V 至 120V
- 可承受电压:-20V 至 +122V
- 出色的共模抑制比 (CMRR):
- 120dB 直流(最小值)
- 85dB 交流(50kHz 时)
- 精度
- 增益:
- 增益误差:±0.5%(最大值)
- 增益漂移:±20ppm/°C(最大值)
- 失调电压:
- 失调电压:±150µV(最大值)
- 温漂:±1µV/°C(最大值)
- 增益:
- 可用增益:
- INA280A1 -Q1:20V/V
- INA280A2 -Q1:50V/V
- INA280A3 -Q1:100V/V
- INA280A4 -Q1:200V/V
- INA280A5 -Q1:500V/V
- 高带宽:1.1MHz
- 压摆率:2V/µs
- 静态电流:370µA
INA280-Q1 的说明
INA280-Q1 是一款电流检测放大器,可在 2.7V 至 120V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降。它采用节省空间的 SC-70 封装,PCB 的空间占用仅为 2.0mm × 2.1mm。该器件在 ±150µV(最大值)的超低失调电压、±0.5%(最大值)的小增益误差和 140dB(典型值)的高直流 CMRR 等特性的综合作用下,可实现精确的电流测量。 INA280-Q1 凭借 1.1MHz(增益为 20V/V)的高带宽和 85dB(50kHz 时)的交流 CMRR,不仅适用于直流电流测量,还适用于高速应用(例如,快速过流保护)。
INA280-Q1 由 2.7V 至 20V 单电源供电,消耗的电源电流为 370µA(典型值)。 INA280-Q1 器件具有五种增益选项:20V/V、50V/V、100V/V、200V/V 和 500V/V。 INA280-Q1 的低失调电压和低温漂可在工作温度范围(−40°C 至 +125°C)内实现精确电流检测。