封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 8 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 150 | TUBE |
INA240-SEP 的特性
- VID V62/18615
- 耐辐射
- 单粒子锁定 (SEL) 在 125°C 下的抗扰度可达 43MeV-cm2/mg
- 在高达 30krad(Si) 的条件下无 ELDRS
- 每个晶圆批次的 RLAT 总电离剂量 (TID) 高达 20krad(Si)
- 增强型航天塑料
- 受控基线
- 金线
- NiPdAu 铅涂层
- 同一组装和测试场所
- 同一制造场所
- 支持军用(-55°C 至 125°C)温度范围
- 延长的产品生命周期
- 延长的产品变更通知
- 产品可追溯性
- 采用增强型模具化合物实现低释气
- 增强型 PWM 抑制
- 出色的 CMRR:132dB(典型值)
- 宽共模范围:–4V 至 80V
- 增益:20V/V:
- 增益误差:0.2%(最大值)
- 增益漂移:2.5ppm/°C(最大值)
- 失调电压:±25µV(最大值)
- 温漂:250nV/°C(最大值)
- 静态电流:2.4mA(最大值)
INA240-SEP 的说明
INA240-SEP 器件是一款电压输出、电流检测放大器,具有增强型 PWM 抑制功能,可在独立于电源电压的 –4V 至 80V 宽共模电压范围内检测分流电阻器上的压降。负共模电压允许器件的工作电压低于接地电压,从而适应典型螺线管应用 的反激周期。增强型 PWM 抑制功能可为使用脉宽调制 (PWM) 信号的系统(例如,电机驱动和螺线管控制系统)中的较大共模瞬变 (ΔV/Δt) 提供高水平的抑制。凭借该功能,可精确测量电流,而不会使输出电压产生较大的瞬变及相应的恢复纹波。
该器件可由一个电压为 2.7V 至 5.5V 的单电源供电,最大电源电流为 2.4mA。固定增益为 20V/V。零漂移架构的低偏移使得该器件能够在分流器上的最大压降低至 10mV(满量程)的情况下进行电流检测。