8-pin (PW) package image

INA240PMPWTPSEP 正在供货

采用增强型航天塑料、具有增强的 PWM 抑制能力的 -4V 至 80V、超精密电流感应放大器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
等同于: V62/18615-01XE 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述数量的器件。

价格

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA240PMPWPSEP 正在供货
包装数量 | 包装 150 | TUBE
库存
数量 | 价格 100u | +

质量信息

等级 Space
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 认证摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 8
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

INA240-SEP 的特性

  • VID V62/18615
  • 耐辐射
    • 单粒子锁定 (SEL) 在 125°C 下的抗扰度可达 43MeV-cm2/mg
    • 在高达 30krad(Si) 的条件下无 ELDRS
    • 每个晶圆批次的 RLAT 总电离剂量 (TID) 高达 20krad(Si)
  • 增强型航天塑料
    • 受控基线
    • 金线
    • NiPdAu 铅涂层
    • 同一组装和测试场所
    • 同一制造场所
    • 支持军用(-55°C 至 125°C)温度范围
    • 延长的产品生命周期
    • 延长的产品变更通知
    • 产品可追溯性
    • 采用增强型模具化合物实现低释气
  • 增强型 PWM 抑制
  • 出色的 CMRR:132dB(典型值)
  • 宽共模范围:–4V 至 80V
  • 增益:20V/V:
    • 增益误差:0.2%(最大值)
    • 增益漂移:2.5ppm/°C(最大值)
  • 失调电压:±25µV(最大值)
  • 温漂:250nV/°C(最大值)
  • 静态电流:2.4mA(最大值)

INA240-SEP 的说明

INA240-SEP 器件是一款电压输出、电流检测放大器,具有增强型 PWM 抑制功能,可在独立于电源电压的 –4V 至 80V 宽共模电压范围内检测分流电阻器上的压降。负共模电压允许器件的工作电压低于接地电压,从而适应典型螺线管应用 的反激周期。增强型 PWM 抑制功能可为使用脉宽调制 (PWM) 信号的系统(例如,电机驱动和螺线管控制系统)中的较大共模瞬变 (ΔV/Δt) 提供高水平的抑制。凭借该功能,可精确测量电流,而不会使输出电压产生较大的瞬变及相应的恢复纹波。

该器件可由一个电压为 2.7V 至 5.5V 的单电源供电,最大电源电流为 2.4mA。固定增益为 20V/V。零漂移架构的低偏移使得该器件能够在分流器上的最大压降低至 10mV(满量程)的情况下进行电流检测。

价格

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA240PMPWPSEP 正在供货
包装数量 | 包装 150 | TUBE
库存
数量 | 价格 100u | +

可用包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。TI 的定制卷带订单包含卷带费。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所需器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可能提供批次和生产日期代码

在您的购物车中添加数量,并开始结账流程,以查看用于从现有库存中选择批次或日期代码的选项。

了解更多信息