INA2332AIPWT

正在供货

低功耗、单电源 CMOS 仪表放大器 | PW | 14 | -55 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: INA2332AIPWT.B, INA2332AIPWTG4 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA2332AIPWR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

INA2332 的特性

  • DESIGNED FOR LOW COST
  • HIGH GAIN ACCURACY: G = 5, 0.07%, 2ppm/°C
  • GAIN SET WITH EXT. RESISTORS FOR >5V/V
  • HIGH CMRR: 73dB DC, 50dB at 45kHz
  • LOW BIAS CURRENT: 0.5pA
  • BANDWIDTH,SLEW RATE: 2.0MHz, 5V/µs
  • RAIL-TO-RAIL OUTPUT SWING: (V+)– 0.02V
  • WIDE TEMPERATURE RANGE: –55°C to +125°C
  • LOW QUIESCENT CURRENT: 490 µA max/chan
  • SHUT DOWN: 0.01 µA
  • MSOP-8 SINGLE AND TSSOP-14 DUAL PACKAGES
  • APPLICATIONS
    • INDUSTRIAL SENSOR AMPLIFIERS:
        Bridge, RTD, Thermocouple, Position
    • PHYSIOLOGICAL AMPLIFIERS: ECG, EEG, EMG
    • A/D CONVERTER SIGNAL CONDITIONING
    • DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS WITH GAIN
    • FIELD UTILITY METERS
    • PCMCIA CARDS
    • AUDIO AMPLIFIERS
    • COMMUNICATION SYSTEMS
    • TEST EQUIPMENT
    • AUTOMOTIVE INSTRUMENTATION

All trademarks are the property of their respective owners.

INA2332 的说明

The INA332 and INA2332 are rail-to-rail output, low-power CMOS instrumentation amplifiers that offer wide range, single-supply, and bipolar-supply operation. Using a special manufacturing flow, the INA332 family provides the lowest cost available, while still achieving low-noise amplification of differential signals with low quiescent current of 415µA (dropping to 0.01µA when shutdown). Returning to normal operation within microseconds, this INA can be used for battery or multichannel applications.

Configured internally in a gain of 5V/V, the INA332 offers flexibility in higher gains by choosing external resistors.

The INA332 rejects line noise and its harmonics because common-mode error remains low even at higher frequencies.

High bandwidth and slew rate make the INA332 ideal for directly driving sampling Analog-to-Digital (A/D) converters as well as general-purpose applications.

With high precision, low cost, and small packages, the INA332 outperforms discrete designs.

Additionally, because they are specified for wide temperature range of –55°C to +125°C and operating range of –65°C to +150°C, the INA331 family can be used in demanding environments.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA2332AIPWR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息