封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
INA226-Q1 的特性
- 具有符合AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度等级1:40°C 至125°C
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类
等级 2 - 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- 感测的总线电压范围:0V 至36V
- 高侧或低侧感测
- 报告电流、电压和功率
- 高精度:
- 0.1% 增益误差(最大值)
- 10µV 偏移(最大值)
- 可配置的取平均值选项
- 16 个可编程地址
- 由 2.7V 至 5.5V 电源供电
- 10 引脚 DGS 超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装
INA226-Q1 的说明
INA226-Q1 是一款分流/功率监视器,具有 I2C™或 SMBUS 兼容接口。 该器件 监视分流压降和总线电源 电压。 可编程校准值、转换时间和取平均值功能与内 部乘法器相结合,可实现电流值(单位为安培)和功率 值(单位为瓦)的直接读取。
INA226-Q1 可在 0V 至 36V 的共模总线电压范围内感 测电流,与电源电压无关。 该器件由一个 2.7V 至 5.5V 的单电源供电,电源电流典型值为 330µA。 该器 件的额定工作温度范围为 40°C 至 125°C,I2C 兼容 接口上具有多达 16 个可编程地址。