封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
INA225 的特性
- 宽共模范围:0V 至 36V
- 偏移电压:±150μV(最大值,所有增益)
- 偏移电压漂移:0.5μV/°C(最大值)
- 温度范围内的增益精度(最大值):
- 25V/V,50V/V:±0.15%
- 100V/V:±0.2%
- 200V/V:±0.3%
- 10ppm/°C 增益漂移
- 250kHz 带宽(增益 = 25V/V)
- 可编辑增益:
- G1 = 25V/V
- G2 = 50V/V
- G3 = 100V/V
- G4 = 200V/V
- 静态电流:350μA(最大值)
- 封装:微型小外形尺寸封装 (MSOP)-8
应用范围
- 电源
- 电机控制
- 计算机
- 电信设备
- 电源管理
- 测试和测量
All trademarks are the property of their respective owners.
INA225 的说明
INA225 是一款电压输出、电流感测放大器,此放大器电流感测电阻器在 0V 至 36V 的共模电压范围内的压降,此压降与电源电压无关。 此器件是一款双向、电流分流监视器,使得外部基准可被用来测量从两个方向流入电流感测电阻器的电流。
可使用两个增益选择端子(GS0 和 GS1)来选择四个离散增益级,以设定 25V/V,50V/V,100V/V 和 200V/V 的增益。这个低偏移、零漂移架构,连同精准增益值,可实现分流上最大压降低至满量程 10mV 时的电流感测,而同时又在整个工作温度范围内保持极高测量精度。
此器件由一个 +2.7V 至 +36V 的单电源供电,汲取 350μA 的最大电源电流。 此器件在扩展工作温度范围(-40°C 至 +125°C)下额定运行,并采用 MSOP-8 封装。