封装信息
封装 | 引脚 UQFN (RSW) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
INA212 的特性
-
更新了格式以匹配新的 TI 布局和流程。整个文档中的表、图和交叉参考使用新的编号顺序
宽共模范围:-0.3V 到 26V - 失调电压:±35µV(最大值,INA210)(支持 10mV 满量程分流压降)
- 精度:
- 增益误差(最大过热误差):
- ±0.5%(版本 C)
- ±1%(版本 A 和 B)
- 0.5µV/°C 偏移漂移(最大值)
- 10ppm/°C 增益漂移(最大值)
- 增益误差(最大过热误差):
- 增益选择:
- INA210:200V/V
- INA211:500V/V
- INA212:1000V/V
- INA213:50V/V
- INA214:100V/V
- INA215:75V/V
- 静态电流:100µA(最大值)
- SC70 和薄型 UQFN 封装:所有型号
INA212 的说明
INA21x 为电压输出、分流监控器(也称作电流检测放大器)。该器件通常可针对系统优化提供过流保护和精密电流测量,还常用于闭环反馈电路。该系列器件可感测分流电阻在 –0.3V 至 26V 共模电压范围内的压降,与电源电压无关。共有六种固定增益可供选择:50V/V、75V/V、100V/V、200V/V、500V/V 或 1000V/V。零漂移架构的低偏移使得该器件能够在分流器上的最大压降低至 10mV(满量程)的情况下进行电流感应。
这些器件由 2.7V 至 26V 的单个电源供电,消耗的最大电源电流为 100µA。所有版本都具有–40°C 至 +125°C 的扩展额定工作温度范围,并且采用 SC70 和 UQFN 封装。