ZHCS908J May 2008 – February 2017 INA210 , INA211 , INA212 , INA213 , INA214 , INA215
PRODUCTION DATA.
INA21x 为电压输出、分流监控器(也称作电流感测放大器)。该器件通常可针对系统优化提供过流保护和精密电流测量,还常用于闭环反馈电路。该系列器件可感测分流电阻在 –0.3V 至 26V 共模电压范围内的压降,与电源电压无关。共有 6 种固定增益可供选用:50V/V、75V/V、100V/V、200V/V、500V/V 或 1000V/V。该系列器件采用零漂移架构,偏移较低,因此在进行电流感测时能够将分流电阻两端的最大压降保持在 10mV 满量程以下。
该系列器件可由电压为 2.7V 至 26V 的单电源供电,最大电源流耗为 100µA。所有器件版本均在 -40°C 至 +125°C 的扩展运行温度范围内
额定运行,采用 SC70 和 UQFN 封装。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
INA21x | SC70 (6) | 2.00mm × 1.25mm |
UQFN (10) | 1.80mm x 1.40mm |