10-pin (RSW) package image

INA199B1RSWR 正在供货

26V、双向电流感应放大器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA199B1RSWT 已停产 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 UQFN (RSW) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

INA199 的特性

  • 宽共模范围:-0.3 V 到 26 V
  • 失调电压:±150µV(最大值) (支持 10mV 满量程分流压降)
  • 精度:
    • 增益误差(最大过热误差):
      • ±1%(C 版本)
      • ±1.5%(A 和 B 版本)
    • 0.5µV/°C 偏移漂移(最大值)
    • 10ppm/°C 增益漂移(最大值)
  • 增益选择:
    • INA199x1:50V/V
    • INA199x2:100V/V
    • INA199x3:200V/V
  • 静态电流:100µA(最大值)
  • 封装:6 引脚 SC70,10 引脚 UQFN

INA199 的说明

INA199 系列电压输出、电流分流监测器(也称为电流传感放大器)常用于过流保护、针对系统优化的精密电流测量或闭环反馈电路。该系列器件可在独立于电源电压的 –0.3V 至 26V 共模电压下感应分流电阻器上的电压降。共有三种固定增益可供选择:50V/V、100V/V 和 200V/V。零漂移架构的低偏移使得该器件能够在分流器上的最大压降低至 10mV(满量程)的情况下进行电流感应。

这些器件由 2.7V 至 26V 的单个电源供电,消耗的最大电源电流为 100µA。所有版本的额定温度均为 –40°C 至 125°C,并且提供了 SC70-6 和薄型 UQFN-10 两种封装。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA199B1RSWT 已停产 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息