封装信息
封装 | 引脚 UQFN (RSW) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
INA199 的特性
- 宽共模范围:-0.3 V 到 26 V
- 失调电压:±150µV(最大值) (支持 10mV 满量程分流压降)
- 精度:
- 增益误差(最大过热误差):
- ±1%(C 版本)
- ±1.5%(A 和 B 版本)
- 0.5µV/°C 偏移漂移(最大值)
- 10ppm/°C 增益漂移(最大值)
- 增益误差(最大过热误差):
- 增益选择:
- INA199x1:50V/V
- INA199x2:100V/V
- INA199x3:200V/V
- 静态电流:100µA(最大值)
- 封装:6 引脚 SC70,10 引脚 UQFN
INA199 的说明
INA199 系列电压输出、电流分流监测器(也称为电流传感放大器)常用于过流保护、针对系统优化的精密电流测量或闭环反馈电路。该系列器件可在独立于电源电压的 –0.3V 至 26V 共模电压下感应分流电阻器上的电压降。共有三种固定增益可供选择:50V/V、100V/V 和 200V/V。零漂移架构的低偏移使得该器件能够在分流器上的最大压降低至 10mV(满量程)的情况下进行电流感应。
这些器件由 2.7V 至 26V 的单个电源供电,消耗的最大电源电流为 100µA。所有版本的额定温度均为 –40°C 至 125°C,并且提供了 SC70-6 和薄型 UQFN-10 两种封装。